Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trycktransmitter, DST P110, 1 bar - 18.27 bar, 14.5 psi - 265 psi

075G4249

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P110-AY26-C2BF08-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+ utgångStift C
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgblack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
Felsignalnivå2.00
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå99.00
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1315
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]135 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Låg clippingnivå4.00
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 14.5 - 265 psi Abs
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medieberörda delar, material304L 316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]70.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1015 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P110
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
Specification nyckelDST P110-AY26-C2BF08-0
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tr. referensAbsolute
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdSAE J513 45° flare
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]18.27 bar
Tryckområde [bar] [Min]1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]265.00 psi
Tryckområde [psi] [Min]14.50 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.069 Kilogram
Nettovikt0.062 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255044086
Proposition 65No significant risk