Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Trycktransmitter, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi

075G4233

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P110-AU31-C2BF08-0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgblack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausulNo
Felsignalnivå3.00
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Hög clipping-nivå21.50
Husmaterial304L
Identisk produkt075G1291
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max]100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Låg clippingnivå3.80
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG
Matningsspänning [V] likström [max]28.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]8.00 V
Medieberörda delar, material304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Överbelastningstryck, max. [bar]143.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]2073 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P110
Specification nyckelDST P110-AU31-C2BF08-0
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. stdSAE J513 45° flare
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]27.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]35.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]507.63 psi
Tryckområde [psi] [Min]-14.50 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.074 Kilogram
Nettovikt0.062 Kilogram
Volym0.086 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162981726
Proposition 65No significant risk