Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

Trycktransmitter, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493.5 psi

074G4005

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 7/16-20-2B, Specification nyckel: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningStift A
+ utgångStift C
+försörjningStift B
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat64 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.3 stift
Elektrisk anslutningRund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färgBlack
Elektrisk anslutning, standard150.2 SERIES
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL RecognizedCE
Husmaterial304L
Identisk produktNONE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Medieberörda delar, material304L/other
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Överbelastningstryck, max. [bar]102.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]1479 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypDST P070
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min]10.0 % RH
SCIP ID nr8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP-dokumentproduktnamnDST P070
Specification nyckelDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
Svarstid max. [ms]2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20-2B
Tryckansl. stdSAE J513 45° flare
Tryckansl. typFlare
Tryckområde [bar] [Max]34.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]0.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]493.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]0.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Ratio metric

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.025 Kilogram
Nettovikt0.02 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255134374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm