Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Vit |
| + utgång | Grön |
| +försörjning | Röd |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensäker | Nej |
| Elektr. ansl. notering | Skärmad |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hög clipping-nivå | 11.50 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 196.00 in |
| Kabellängd [m] | 5.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 0.00 |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 15.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [bar] | 33.0 bar |
| Överbelastningstryck, max. [psi] | 479 psi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| SCIP ID nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor AKS 3000 |
| Specification nyckel | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Stand. för godkännande | 6967179E227388E31024 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 7/16-20 |
| Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 tum m. ventilnedtryckare |
| Tryckansl. std | ISO 8434-1 |
| Tryckansl. typ | UNF |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tryckområde [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 130.50 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Voltage |
| Utgångssignal [V] [Max] | 10.0000 V |
| Utgångssignal [V] [Min] | 0.0000 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.386 Kilogram |
| Nettovikt | 0.351 Kilogram |
| Volym | 1.232 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |