Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: AKS 3000-D631-D1BF08

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
- försörjningVit
+försörjningRöd
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensäkerNej
Elektr. ansl. noteringSkärmad
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Fr.membranNej
GodkännandeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Hög clipping-nivå22.40
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Innehåller batterierNo
Kabel längd196.00 in
Kabellängd [m]5.000 m
Kapslingsgrad IPIP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max]80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min]0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max]176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min]32 °F
Låg clippingnivå3.60
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]9.00 V
Medietemperaturområde [°C] [Max]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överbelastningstryck, max. [bar]33.0 bar
Överbelastningstryck, max. [psi]479 psi
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTrycktransmitter
ProdukttypAKS 3000
SCIP ID nr442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dokumentproduktnamnSensor AKS 3000
Specification nyckelAKS 3000-D631-D1BF08
Stand. för godkännande6967179E227388E31024
Svarstid max. [ms]4 ms
Tr. referensSealed gauge
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.7/16-20
Tryckansl. noteringarFlare 1/4 tum m. ventilnedtryckare
Tryckansl. stdISO 8434-1
Tryckansl. typUNF
Tryckanslutning HEX [mm]17.0 mm
Tryckområde [bar] [Max]9.00 bar
Tryckområde [bar] [Min]-1.00 bar
Tryckområde [psi] [Max]130.50 psi
Tryckområde [psi] [Min]-145.00 psi
TryckstötdämpareNo
UL-certifieringYes
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.386 Kilogram
Nettovikt0.351 Kilogram
Volym1.232 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm