Trycktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Elektrisk anslutning: Kabel, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| - försörjning | Svart |
| +försörjning | Brun |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egensäker | Nej |
| Elektr. ansl. notering | Skärmad + adapter |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fr.membran | Nej |
| Godkännande | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Hög clipping-nivå | 22.40 |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Just. NP/spann | Nej |
| Kabel längd | 79.00 in |
| Kabellängd [m] | 2.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
| Låg clippingnivå | 3.60 |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 9.00 V |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överbelastningstryck, max. [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Trycktransmitter |
| Produkttyp | AKS 3000 |
| SCIP ID nr | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor AKS 3000 |
| Specification nyckel | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Stand. för godkännande | 6967179E227388E31024 |
| Svarstid max. [ms] | 4 ms |
| Tr. referens | Sealed gauge |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/4-18 |
| Tryckansl. std | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tryckansl. typ | NPT |
| Tryckområde [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Tryckområde [kg/cm2] [Max] | 30 kg/cm² |
| Tryckområde [kg/cm2] [Min] | -1 kg/cm² |
| Tryckområde [psi] [Max] | 426.69 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tryckstötdämpare | No |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.317 Kilogram |
| Nettovikt | 0.269 Kilogram |
| Volym | 1.274 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |