Köldmediefördelare, RD 79, 16 antal, 1 1/8 tum, 1/4 tum, 12.4 mm
069G501016
Typbeteckning: RD79-L12,4-J16, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 16, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 12.4
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RD
069G501016
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal hål | 16 antal |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| hus storlek | 79 |
| Ingång, storlek [tum] | 1 1/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Munstycke, storlek [mm] | 12.40 mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Köldmediefördelare |
| Produktnamn | Köldmediefördelare |
| Produkttyp | RD 79 |
| SCIP ID nr | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RD79 -2 |
| Typbeteckning | RD79-L12,4-J16 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/4 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.86 Kilogram |
| Nettovikt | 0.86 Kilogram |
| Volym | 0.93 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |