Danfoss logo
69G distributer

Köldmediefördelare, RD 33, 8 antal, 1/2 tum, 3/16 tum, 6 mm

069G2503

Typbeteckning: RD33-H06-H08, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål8 antal
Antal per förpackningsformat24 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek33
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]6.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 33
SCIP ID nr29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP-dokumentproduktnamnRD 33-49 -1
TypbeteckningRD33-H06-H08
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]3/16 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt360.15 Gram
Nettovikt360.04 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223