Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Köldmediefördelare, RD 42, 13 antal, 1/2 tum, 3/16 tum, 6 mm

069G2334

Typbeteckning: RD42-H06-H13, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 13, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål13 antal
Antal per förpackningsformat15 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek42
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]6.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 42
SCIP ID nr39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-49
TypbeteckningRD42-H06-H13
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]3/16 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.23 Kilogram
Nettovikt0.206 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.911 Liter
EAN/UPC5702424286538