Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Köldmediefördelare, RD 62, 18 antal, 7/8 tum, 1/4 tum, 8 mm

069G2323

Typbeteckning: RD62-K08-J18, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 18, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål18 antal
Antal per förpackningsformat8 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek62
Ingång, storlek [tum]7/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]8.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 62
SCIP ID nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-62 -1
TypbeteckningRD62-K08-J18
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]1/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.511 Kilogram
Nettovikt0.476 Kilogram
Volym0.911 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428245906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm