Köldmediefördelare, RD 49, 16 antal, 5/8 tum, 3/16 tum, 8 mm
069G2320
Typbeteckning: RD49-J08-H16, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 16, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8
069G2320
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal hål | 16 antal |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| hus storlek | 49 |
| Ingång, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Munstycke, storlek [mm] | 8.00 mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Köldmediefördelare |
| Produktnamn | Köldmediefördelare |
| Produkttyp | RD 49 |
| SCIP ID nr | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RD |
| Typbeteckning | RD49-J08-H16 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/16 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 360.18 Gram |
| Nettovikt | 360.07 Gram |
| Volym | 0.37 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |