Danfoss logo
Köldmediefördelare, RD 27, 3 antal, 1/2 tum, 3/16 tum, 5 mm-product-details

Köldmediefördelare, RD 27, 3 antal, 1/2 tum, 3/16 tum, 5 mm

069G2311

Typbeteckning: RD27-H05-H03, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 tum, Antal hål: 3, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål3 antal
Antal per förpackningsformat24 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek27
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]5.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 27
SCIP ID nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-62 -1
TypbeteckningRD27-H05-H03
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]3/16 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt98.12 Gram
Nettovikt98.04 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.294 Liter
EAN/UPC5702428246026