Danfoss logo
RD33_069G201004

Köldmediefördelare, RD 33, 4 antal, 5/8 tum, 1/4 tum, 6 mm

069G201004

Typbeteckning: RD33-J06-J04, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 4, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 6
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal hål4 antal
Antal per förpackningsformat24 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
hus storlek33
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODM
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]6.00 mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKöldmediefördelare
ProduktnamnKöldmediefördelare
ProdukttypRD 33
SCIP ID nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP-dokumentproduktnamnRD 21-62 -1
TypbeteckningRD33-J06-J04
UL-certifieringYes
Utlopp, storlek [tum]1/4 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.148 Kilogram
Nettovikt0.148 Kilogram
Volym0.12 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm