Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D2400-R, Industripack

021U2128

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 50, Konstruktionstryck [bar]: 1, Temperaturområde [°C]: -40 - 110

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialAluminium
Antal per förpackningsformat16 antal
Antal rör [st]100
ArtikelnummerDF9001
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]50.00 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]14.20 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flänsdelning [mm]1.20 mm
FlödeEnkelflöde
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeUL
HusmaterialAluminium
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]10900.000 cm³
Invändig volym [tum3]665.2 in³
Kabellängd (mm)1870.5 mm
Kabellängd [tum]73.640 in
Köldmedium30% PG
Konstruktionstryck [bar]1.0 MPa
Konstruktionstryck [psig]145 psig
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE D2400-R
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]32.0 mm
Spoldjup [tum]1.26 in
Spolhöjd [mm]1025.9 mm
Spolhöjd [tum]40.39 in
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]230 °F
Temperaturområde [°F] [Min]104 °F
TillämpningsområdeFreecooling
TypbeteckningMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utlopp anslutningstypLödning, ODF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt32.5 Kilogram
Nettovikt25.182 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm