Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D2000-C, Multipack
021U1305
Beräknad kapacitet R410A [kW]: 60.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U1305
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| Antal rör [st] | 102 |
| Artikelnummer | DF0321E |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 60.30 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 17.15 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsdelning [mm] | 1.10 mm |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 12 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACPEDUL |
| Husmaterial | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U2100 |
| Ingång, storlek [mm] | 25.40 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 1 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Invändig volym [cm3] | 6100.000 cm³ |
| Invändig volym [tum3] | 372.0 in³ |
| Kabellängd (mm) | 2000.0 mm |
| Kabellängd [tum] | 78.740 in |
| Kategori | III |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Konstruktionstryck [bar] | 4.5 MPa |
| Konstruktionstryck [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
| Monteringsskena, material | Aluminium |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] | 72 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] | 162 °F |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Värmeväxlare med mikrokanaler |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | MCHE D2000-C |
| Servicerbar | Nej |
| Spoldjup [mm] | 25.4 mm |
| Spoldjup [tum] | 1.00 in |
| Spolhöjd [mm] | 1058.3 mm |
| Spolhöjd [tum] | 41.67 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tillämpningsområde | Kylare |
| Typbeteckning | D2000-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 22.20 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 7/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 42.133 Kilogram |
| Nettovikt | 29.295 Kilogram |
| Volym | 123.143 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |