Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE D1000-C, Multipack
021U1299
Beräknad kapacitet R410A [kW]: 2.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U1299
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Antal rör [st] | 29 |
| Artikelnummer | DF0111E |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Lufthastighet = 591 ft/minOmgivningstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkylning = 9 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Lufthastighet = 3 m/sOmgivningstemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkylning = 5 °C |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 2.30 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 0.65 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsdelning [mm] | 1.10 mm |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 12 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACPEDUL |
| Godkännanden | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Husmaterial | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U1531 |
| Ingång, storlek [mm] | 7.94 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 5/16 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Invändig volym [cm3] | 170.000 cm³ |
| Invändig volym [tum3] | 10.4 in³ |
| Kabellängd (mm) | 332.0 mm |
| Kabellängd [tum] | 13.070 in |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Konstruktionstryck [bar] | 4.5 MPa |
| Konstruktionstryck [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0111E M/24 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
| Monteringsskena, material | Aluminium |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] | 72 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] | 162 °F |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Värmeväxlare med mikrokanaler |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | MCHE D1000-C |
| Servicerbar | Nej |
| Spoldjup [mm] | 16.0 mm |
| Spoldjup [tum] | 0.63 in |
| Spolhöjd [mm] | 300.7 mm |
| Spolhöjd [tum] | 11.84 in |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 121 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tillämpningsområde | LuftkonditioneringKylning |
| Typbeteckning | D1000-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 7.94 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/16 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.388 Kilogram |
| Nettovikt | 0.95 Kilogram |
| Volym | 7.488 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |