Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE C125, Industripack
021Z0744
Beräknad kapacitet R410A [kW]: 13.4, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021Z0744
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Antal rör [st] | 68 |
| Artikelnummer | DF0041 |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 13.40 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 3.81 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flänsdelning [mm] | 1.10 mm |
| Flöde | Enkelflöde |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Aluminium |
| Identisk produkt | 021Z0644 |
| Ingång, storlek [mm] | 15.88 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Invändig volym [cm3] | 1270.000 cm³ |
| Invändig volym [tum3] | 77.5 in³ |
| Kabellängd (mm) | 750.0 mm |
| Kabellängd [tum] | 29.530 in |
| Köldmedium | R410A |
| Konstruktionstryck [bar] | 4.5 MPa |
| Konstruktionstryck [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
| Monteringsskena, material | Aluminium |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max] | 72 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max] | 162 °F |
| Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Värmeväxlare med mikrokanaler |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | MCHE C125 |
| Servicerbar | Nej |
| Spoldjup [mm] | 25.4 mm |
| Spoldjup [tum] | 1.00 in |
| Spolhöjd [mm] | 649.9 mm |
| Spolhöjd [tum] | 25.59 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tillämpningsområde | Luftkonditionering |
| Typbeteckning | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 15.88 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.501 Kilogram |
| Nettovikt | 5.862 Kilogram |
| Volym | 0.929 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |