Danfoss logo
021U0745, 021U0746

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE C125, Industripack

021U0745

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 20.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat6 antal
Antal rör [st]68
ArtikelnummerDF0051
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]20.30 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]5.78 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsdelning [mm]1.10 mm
FlödeEnkelflöde
FörpackningsformatIndustripack
HusmaterialAluminium
Identisk produkt021U0645
Ingång, storlek [mm]19.05 mm
Ingång, storlek [tum]3/4 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]1540.000 cm³
Invändig volym [tum3]94.0 in³
Kabellängd (mm)1100.0 mm
Kabellängd [tum]43.310 in
KöldmediumR410A
Konstruktionstryck [bar]4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/6
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE C125
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]25.4 mm
Spoldjup [tum]1.00 in
Spolhöjd [mm]649.9 mm
Spolhöjd [tum]25.59 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]250 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TillämpningsområdeLuftkonditionering
TypbeteckningMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]15.88 mm
Utlopp, storlek [tum]5/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.359 Kilogram
Nettovikt8.354 Kilogram
Volym18.183 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424691622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm