Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE C125, Industripack

021U0744

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 13.4, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat8 antal
Antal rör [st]68
ArtikelnummerDF0041
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minOmgivningstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkylning = 9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivningstemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkylning = 5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]13.40 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]3.81 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsdelning [mm]1.10 mm
FlödeEnkelflöde
FörpackningsformatIndustripack
HusmaterialAluminium
Identisk produkt021U0644
Ingång, storlek [mm]15.88 mm
Ingång, storlek [tum]5/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]1270.000 cm³
Invändig volym [tum3]77.5 in³
Kabellängd (mm)750.0 mm
Kabellängd [tum]29.530 in
KöldmediumR410A
Konstruktionstryck [bar]4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE C125
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]25.4 mm
Spoldjup [tum]1.00 in
Spolhöjd [mm]649.9 mm
Spolhöjd [tum]25.59 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]250 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TillämpningsområdeLuftkonditionering
TypbeteckningMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]15.88 mm
Utlopp, storlek [tum]5/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.945 Kilogram
Nettovikt5.94 Kilogram
Volym12.398 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162687680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm