Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0742

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE C116, Industripack

021U0742

Beräknad kapacitet R410A [kW]: 6.3, Konstruktionstryck [bar]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal rör [st]44
ArtikelnummerDF0021
Beräknad kap., förhållanden [IMP]Lufthastighet = 492 ft/minOmgivningstemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkylning = 9 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]Lufthastighet = 2,5 m/sOmgivningstemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkylning = 5 °C
Beräknad kapacitet R410A [kW]6.30 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]1.78 TR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flänsdelning [mm]1.10 mm
FlödeEnkelflöde
FörpackningsformatIndustripack
HusmaterialAluminium
Identisk produkt021U0642
Ingång, storlek [mm]12.70 mm
Ingång, storlek [tum]1/2 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
Invändig volym [cm3]370.000 cm³
Invändig volym [tum3]22.6 in³
Kabellängd (mm)614.0 mm
Kabellängd [tum]24.170 in
KöldmediumR410A
Konstruktionstryck [bar]4.5 MPa
Konstruktionstryck [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Monteringsskena, materialAluminium
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Max]72 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Max]162 °F
Omgivningstemperatur vid drift [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnVärmeväxlare med mikrokanaler
ProdukttillbehörNej
ProdukttypMCHE C116
ServicerbarNej
Spoldjup [mm]16.0 mm
Spoldjup [tum]0.63 in
Spolhöjd [mm]424.3 mm
Spolhöjd [tum]16.70 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]250 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TillämpningsområdeLuftkonditionering
TypbeteckningMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]9.52 mm
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.994 Kilogram
Nettovikt1.989 Kilogram
Volym4.177 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162687666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm