Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62L-EZU, Antal plattor: 52

111B7969

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor52
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekH1"1/8J
H1 ansl.typLödanslutning
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H62L-EZU
Q1-ansl., storleksområdeN1/2K
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1"1/8J
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/8T
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8E
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.95 Kilogram
Nettovikt10.8 Kilogram
Volym6.574 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm