Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62L-CZ, Antal plattor: 20

111B8362

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor20
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-20
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Modellnr62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H62L-CZ
Q1-ansl., storleksområdeG1 1/4"-1 1/8"
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1 1/4"-1 1/8"
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1/4B
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH5/8"
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.85 Kilogram
Nettovikt4.7 Kilogram
Volym4.408 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162896921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm