Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU, Antal plattor: 46

111B8949

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor46
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACPEDUL
H1 ansl.storlekQB7.93
H1 ansl.typAdapter
H2 ansl.storlekQB7.93
H2 ansl.typAdapter
H3 ansl.storlekH5/8A
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH5/8F
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.39
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1-ansl., storleksområdeN3/4K
Q1-ansl.typR Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN3/4K
Q2-ansl.typR Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.861 Kilogram
Nettovikt4.711 Kilogram
Volym10.665 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm