Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 90

111B8038

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor90
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsWith distributor
GodkännandeASCECRNEACUL
H1 ansl.storlekQB9.2A
H1 ansl.typAdapter
H2 ansl.storlekQB9.2A
H2 ansl.typAdapter
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.39
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE H39L-EZU
Q1-ansl., storleksområdeG1"1/4
Q1-ansl.typG External thread connection
Q2-ansl. storleksområdeG1"1/4
Q2-ansl.typG External thread connection
Q3-ansl., storleksområdeH1/2
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH1C
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.1 Kilogram
Nettovikt7.88 Kilogram
Volym13.651 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255001997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm