Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60
111B8027
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8027
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 pc |
| Antal plattor | 60 |
| Applikation | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Single pack |
| Funktion | Evaporator |
| Funktion, obs | With distributor |
| Godkännande | ASCECRNEACUL |
| H1 ansl.storlek | QB9.2A |
| H1 ansl.typ | Adapter |
| H2 ansl.storlek | QB9.2A |
| H2 ansl.typ | Adapter |
| H3 ansl.storlek | Null |
| H3 ansl.typ | Null |
| H4 ansl.storlek | Null |
| H4 ansl.typ | Null |
| H5 ansl.storlek | Null |
| H5 ansl.typ | Null |
| H6 ansl.storlek | Null |
| H6 ansl.typ | Null |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-60 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 711 psi |
| Model No. | 39 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmönster | EZU |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttyp | MPHE H39L-EZU |
| Q1-ansl., storleksområde | G1"1/4 |
| Q1-ansl.typ | G External thread connection |
| Q2-ansl. storleksområde | G1"1/4 |
| Q2-ansl.typ | G External thread connection |
| Q3-ansl., storleksområde | H3/8T |
| Q3-ansl.typ | Solder connection |
| Q4-ansl., storleksområde | H5/8" |
| Q4-ansl.typ | Solder connection |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | H39L-EZU |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utrustning | Stud |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6 Kilogram |
| Nettovikt | 5.719 Kilogram |
| Volym | 11.305 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255000495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |