Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 32

111H0126

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor32
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekG1
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekG1
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-32(I/50)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.30
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H30L-C
Q1-ansl., storleksområdeK25
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeQB6.2
Q2-ansl.typAdapter
Q3-ansl., storleksområdeH1/4
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH3/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH30L-C
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.8 Kilogram
Nettovikt3.23 Kilogram
Volym8.591 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255102854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm