Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H30L-C, Antal plattor: 52

021H4161

Max. Arbetstryck [bar]: 48, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor52
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 ansl.storlekG1"
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Max. Arbetstryck [bar]48.0 bar
Max. arbetstryck [psi]696 psi
Model no.30
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H30L-C
Q1-ansl., storleksområdeG3/4"
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1"
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde3/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde5/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.022 Kilogram
Nettovikt4.69 Kilogram
Volym8.288 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424267827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm