Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D55-H, Antal plattor: 90

021H7485

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor90
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNull
Funktion, obsNull
GodkännandeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekR1/2
H2 ansl.typR Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekR1/2
H3 ansl.typR Utvändig gänganslutning
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-90
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D55-H
Q1-ansl., storleksområdeR1
Q1-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeR1
Q2-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeR1
Q3-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q4-ansl., storleksområdeR1
Q4-ansl.typR Utvändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-certifieringYes
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.62 Kilogram
Nettovikt14.47 Kilogram
Volym13.164 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424259815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm