Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D118L-H, Antal plattor: 60

111H0785

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
ApplikationUniversell
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNull
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-60
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D118L-H
Q1-ansl., storleksområdeNNPT1-1/2
Q1-ansl.typNPT Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeNNPT1-1/2
Q2-ansl.typNPT Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNNPT1-1/2
Q3-ansl.typNPT Invändig gänganslutning
Q4-ansl., storleksområdeNNPT1-1/2
Q4-ansl.typNPT Invändig gänganslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD118L-H
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt26.7 Kilogram
Nettovikt23.5 Kilogram
Volym57.888 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255257295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm