Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D118-H, Antal plattor: 300

111H0299
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
Antal plattor300
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNull
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekK50.8
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekK50.8
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
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
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-300
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D118-H
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeK50.8
Q3-ansl.typVictaulic-anslutning
Q4-ansl., storleksområdeK50.8
Q4-ansl.typVictaulic-anslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD118-H
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt96 Kilogram
Nettovikt83.9 Kilogram
Volym151.848 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255143420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm