Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor134
ApplikationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionUniversal
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterM
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE D118
Q1-ansl., storleksområde2"VIC
Q1-ansl.typVictaulic connection
Q2-ansl. storleksområde2"VIC
Q2-ansl.typVictaulic connection
Q3-ansl., storleksområde2"VIC
Q3-ansl.typVictaulic connection
Q4-ansl., storleksområde2"VIC
Q4-ansl.typVictaulic connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD118
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt41 Kilogram
Nettovikt40.8 Kilogram
Volym113.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm