Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE D118L, Antal plattor: 30

021H2739

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionUniversal
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-30 (STDPG)
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE D118L
Q1-ansl., storleksområdeG2-1 5/8 in
Q1-ansl.typUtvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG2-1 5/8 in
Q2-ansl.typExtern anslutning
Q3-ansl., storleksområdeG2-1 5/8 in
Q3-ansl.typExtern anslutning
Q4-ansl., storleksområdeG2-1 5/8 in
Q4-ansl.typExtern anslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningD118L
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
Bruttovikt16.71 Kilogram
Nettovikt15.3 Kilogram
Volym32.906 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424270544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm