Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C62L-EZ, Antal plattor: 138

111H0133

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor138
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNEACKRAIA
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlek1"5/8
H2 ansl.typLödanslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-138
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C62L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeL1"1/4
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeL1
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH5/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"3/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC62L-EZ
UtrustningFotStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt24.6 Kilogram
Nettovikt23.6 Kilogram
Volym49.149 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255103202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm