Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62-CX, Antal plattor: 50

111H0143

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor50
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekL1
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL1
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-50
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. arbetstryck [psi]508 psi
Model no.62
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterX
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H62-CX
Q1-ansl., storleksområdeL1
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1/2
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH12.2
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH18.2
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH62-CX
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt9.35 Kilogram
Volym28.67 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255103578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm