Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C55L-C, Antal plattor: 50

021H3727

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor50
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
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
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-C-50
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C55L-C
Q1-ansl., storleksområde1 1/2 - 1 1/8 in
Q1-ansl.typUtvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde1 1/2 - 1 1/8 in
Q2-ansl.typExtern anslutning
Q3-ansl., storleksområde1/2 in-12.15 mm
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde7/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC55L-C
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
Bruttovikt9.57 Kilogram
Nettovikt9.42 Kilogram
Volym17.317 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424268466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm