Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C39L-EZ-F, Antal plattor: 34

111B8177

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor34
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-34
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.39
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ-F
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C39L-EZ-F
Q1-ansl., storleksområdeH1
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1/2
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH3/4
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC39L-EZ-F
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5 Kilogram
Nettovikt4.4 Kilogram
Volym11.092 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255109006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm