Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C262L-CZD, Antal plattor: 70

111B9074

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor70
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeCEEACUA
H1 ansl.storlekL3
H1 ansl.typR Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL3
H2 ansl.typR Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-70
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.262
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C262L-CZD
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH1/2
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH7/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH1/2
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH7/8
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC262L-CZD
UtrustningFotStiftLift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Kilogram
Nettovikt74 Kilogram
Volym212.96 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255095750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm