Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C262L-EZD, Antal plattor: 210

111B8568

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor210
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekK4"
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekK4"
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
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
KategoriIV
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-210(105/52+52)
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.262
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C262L-EZD
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeN1/2K
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeH1"3/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH2"5/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH1"3/8
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH2"5/8
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC262L-EZD
UtrustningFotStiftLift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt189.5 Kilogram
Nettovikt188.93 Kilogram
Volym340.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162989432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm