Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C262L-CZD, Antal plattor: 106
111B7989
Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
111B7989
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 106 |
| Applikation | Kylare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Kondensor |
| Funktion, obs | Null |
| Godkännande | CEEACUA |
| H1 ansl.storlek | H3"1/8D |
| H1 ansl.typ | Lödanslutning |
| H2 ansl.storlek | H3"1/8D |
| H2 ansl.typ | Lödanslutning |
| H3 ansl.storlek | Null |
| H3 ansl.typ | Null |
| H4 ansl.storlek | Null |
| H4 ansl.typ | Null |
| H5 ansl.storlek | Null |
| H5 ansl.typ | Null |
| H6 ansl.storlek | Null |
| H6 ansl.typ | Null |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kategori | III |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-CZD-106(53/26+26) |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 711 psi |
| Modellnr | 262 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattmönster | ZD |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Mikroplattvärmeväxlare |
| Produkttyp | MPHE C262L-CZD |
| Q1-ansl., storleksområde | Null |
| Q1-ansl.typ | Null |
| Q2-ansl. storleksområde | Null |
| Q2-ansl.typ | Null |
| Q3-ansl., storleksområde | H7/8E |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H1"1/8J |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | H7/8E |
| Q5-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q6-ansl., storleksområde | H1"1/8J |
| Q6-ansl.typ | Lödanslutning |
| Typbeteckning | C262L-CZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 102 Kilogram |
| Nettovikt | 101.6 Kilogram |
| Volym | 236.192 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162984925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |