Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30

111B8584

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor30
ApplikationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionCondenser
Funktion, obsNull
GodkännandeCRNEACKRAIA
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
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-C-30
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.22
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterM
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C22L-C
Q1-ansl., storleksområdeG3/4"
Q1-ansl.typG External thread connection
Q2-ansl. storleksområdeG3/4"
Q2-ansl.typG External thread connection
Q3-ansl., storleksområdeH3/8"
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH5/8"
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC22L-C
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.3 Kilogram
Nettovikt2.12 Kilogram
Volym5.245 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm