Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-F, Number of plates: 110

111B9041

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor110
ApplikationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsWith distributor
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekT76.1
H1 ansl.typVictaulic connection
H2 ansl.storlekT76.1
H2 ansl.typVictaulic connection
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27)
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD-F
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C129L-EZD-F
Q1-ansl., storleksområdeN1/2T
Q1-ansl.typR Internal thread connection
Q2-ansl. storleksområdeN1/2T
Q2-ansl.typR Internal thread connection
Q3-ansl., storleksområdeH5/8A
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8K
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeH5/8A
Q5-ansl.typSolder connection
Q6-ansl., storleksområdeH1"5/8K
Q6-ansl.typSolder connection
TypbeteckningC129L-EZD-F
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt42.5 Kilogram
Nettovikt42.3 Kilogram
Volym99.36 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255031499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm