Danfoss logo
Pic. X

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C129L-EZD-F, Antal plattor: 250

111B7475

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor250
ApplikationKylare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCRNPEDRoHSUAUL
H1 ansl.storlekT76.1
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekT76.1
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZD
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C129L-EZD-F
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH7/8E
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"3/8H
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeH7/8E
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområdeH1"3/8H
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt101 Kilogram
Nettovikt87.3 Kilogram
Volym196.236 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm