Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZ-B, Number of plates: 250

111B8609

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor250
ApplikationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingle pack
FunktionEvaporator
Funktion, obsWith distributor
GodkännandeASCECRNEACUAUL
H1 ansl.storlekT76.1
H1 ansl.typVictaulic connection
H2 ansl.storlekT76.1
H2 ansl.typVictaulic connection
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
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-250
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model no.129
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ-B
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C129L-EZ-B
Q1-ansl., storleksområdeT76.1
Q1-ansl.typVictaulic connection
Q2-ansl. storleksområdeT76.1
Q2-ansl.typVictaulic connection
Q3-ansl., storleksområdeH1"1/8J
Q3-ansl.typSolder connection
Q4-ansl., storleksområdeH2"5/8
Q4-ansl.typSolder connection
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC129L-EZ-B
UtrustningStud

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt101 Kilogram
Nettovikt84.1 Kilogram
Volym193.752 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255010609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm