Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C118L-C, Antal plattor: 42

111H0520

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Kylare, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor42
ApplikationKylare
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionKondensor
Funktion, obsNull
GodkännandeCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekK2.5
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekK2.5
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
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
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-42
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model No.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C118L-C
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH1"5/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC118L-C
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt21 Kilogram
Nettovikt18.9 Kilogram
Volym51.84 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255227038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm