Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE C118-E, Antal plattor: 74

111H0452

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Kylare, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor74
ApplikationKylare
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekK2.5
H1 ansl.typVictaulic-anslutning
H2 ansl.storlekK2.5
H2 ansl.typVictaulic-anslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. arbetstryck [psi]435 psi
Model no.118
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE C118-E
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområde1"1/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde2"1/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningC118-E
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt27 Kilogram
Nettovikt25.2 Kilogram
Volym53.763 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255197799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm