Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H118-C, Antal plattor: 90
111B7757
Max. Arbetstryck [bar]: 30, Funktion: Kondensor, Lodmaterial: Kopparlödning
111B7757
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 90 |
| Applikation | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Funktion | Kondensor |
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
| Kategori | II |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] | -196 °C |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] | 320 °F |
| Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] | -390 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lodmaterial | Kopparlödning |
| Material Description | Heat Exchanger H118-C-90 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 30.0 bar |
| Max. arbetstryck [psi] | 435 psi |
| Model No. | 118 |
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
| Produkttyp | MPHE H118-C |
| Q1-ansl., storleksområde | L1"1/4R |
| Q1-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q2-ansl. storleksområde | L1"1/4R |
| Q2-ansl.typ | G Utvändig gänganslutning |
| Q3-ansl., storleksområde | H5/8A |
| Q3-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q4-ansl., storleksområde | H7/8E |
| Q4-ansl.typ | Lödanslutning |
| Q5-ansl., storleksområde | Null |
| Q5-ansl.typ | Null |
| Q6-ansl., storleksområde | Null |
| Q6-ansl.typ | Null |
| Typbeteckning | H118-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utrustning | Null |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.49 Kilogram |
| Nettovikt | 29.34 Kilogram |
| Volym | 113.4 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162804209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |