Danfoss logo
Pic. AE

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-260C, Antal plattor: 300

111H0231

Max. Arbetstryck [bar]: 16, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor300
ApplikationUniversell
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeEACUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR718
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-300-1.6-H
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. arbetstryck [psi]232 psi
Model No.260C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-260C
Q1-ansl., storleksområdeK4
Q1-ansl.typVictaulic-anslutning
Q2-ansl. storleksområdeK4
Q2-ansl.typVictaulic-anslutning
Q3-ansl., storleksområdeK4
Q3-ansl.typVictaulic-anslutning
Q4-ansl., storleksområdeK4
Q4-ansl.typVictaulic-anslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-260C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtrustningFotStiftLift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt258 Kilogram
Nettovikt235.8 Kilogram
Volym340.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255123583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm