Danfoss logo
Pic. D

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-020, Antal plattor: 12

111H0173

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor12
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeASCEEACKRAIAUA
H1 ansl.storlekL3/4
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL3/4
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekH7/8
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH1/2
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-12-4.5-H
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.020
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-020
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-020
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.3 Kilogram
Nettovikt1.93 Kilogram
Volym5.245 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255108184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm