Danfoss logo
Pic. B

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-014, Antal plattor: 30

111B8535

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
Funktion, obsNull
GodkännandeCRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekH1/2D
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH1/2D
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-30-4.5-H
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.014
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-014
Q1-ansl., storleksområdeL3/4D
Q1-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeL3/4D
Q2-ansl.typG Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.45 Kilogram
Nettovikt2.28 Kilogram
Volym6.9 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162984840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm