Danfoss logo
Pic. K

Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-210, Antal plattor: 226

021H8401

Max. Arbetstryck [bar]: 45, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor226
ApplikationUniversell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
FunktionMultifunctional
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
KategoriIV
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHEX BPHE B3-210-226(113/56+56)-4.5-HDQ
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. arbetstryck [psi]653 psi
Model no.210
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.AISI 316L
PlattmaterialAISI 316L
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypBPHE B3-210
Q1-ansl., storleksområdeG1/2
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeG1/2
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde1"3/8 in
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområde3"1/8 in
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområde1"3/8 in
Q5-ansl.typLödanslutning
Q6-ansl., storleksområde3"1/8 in
Q6-ansl.typLödanslutning
TypbeteckningB3-210
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
Bruttovikt235 Kilogram
Nettovikt201.5 Kilogram
Volym319.8 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424255923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm